-
고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈
HF 시리즈 레귤레이터는 정밀 압력 제어 기능을 제공하며 손쉽게 조절 가능하므로 대유량 청정 프로세스가 필요한 분야에 이상적입니다. HF 시리즈 레귤레이터는 대유량 시스템용으로 설계되었으며, 시스템 부품과 공정 라인의 컴팩트한 배치를 지원합니다. 가스 작동 모델은 기존 다이어프램 작동 압력 레귤레이터에 비해 훨씬 더 작으며, 조작을 방지하고 설치를 간소화할 수 있는 구조를 제공합니다. 이 레귤레이터는 높은 수준의 청정도를 요구하는 환경에 적합하게 설계되었습니다. 내구성 높고 정밀한 압력 제어를 제공하는 HF 시리즈에는 공급-압력 효...
-
누설 검사액
Snoop ® 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 지속적인 거품 작용으로 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 발견하여 비용 손실과 잠재적인 안전 문제를 줄일 수 있도록 해줍니다. 누설 중인 가스는 교체하는 데 많은 비용이 들 수 있고, 생산 공정의 효율성을 위태롭게 만들 수 있으며, 심각한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. Swagelok이 Swagelok Snoop ® 및 Swagelok ® Real Cool Snoop 누설 검사액을 공급하는 이유가 이에 대응하기 위함입니다. Snoop 및 Real...
-
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다. 누설 검사액 | 어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다 윤활제 및 밀폐제 | 설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다 Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될 경우 많은 비...
-
윤활제
Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다. 폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다. Silver Goop은 스테인리스강과 고...
-
매니폴드
Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 매니폴드는 여러 밸브를 한 몸체에 통합함으로써 잠재적인 누설 지점을 최소화해줍니다. 이 제품은 계장, 직접 장착, 원격 장착, 모듈 시스템에 사용되는 기존 및 컴팩트 인라인 몸체 구조의 정적 압력, 액체 수위, 차압 애플리케이션에 ...
-
측정 장치
Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다. 프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다. Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 ...
-
메커니컬씰 지원 시스템
Swagelok은 전문적으로 설계되고, 구성하기 쉬우며, 관리 가능한 씰 지원 시스템을 제공합니다. 회전 장비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하는 데 이상적인 Swagelok 메커니컬씰 지원 키트는 가동 중단을 최소화하고, 비용을 줄이며, 시간을 절약하는 동시에 안전한 작동을 보장합니다. Swagelok의 메커니컬씰 지원 키트 및 어셈블리는 API 682 표준을 충족하며, 파이프 나사를 없애고 연결구를 제한함으로써 누설을 최소화하는 신뢰성 높고 설치하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 대기 측 플랜 및 공정 측 씰 플랜 키트에는 API...
-
중압 튜브 피팅
Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다. Swagelok ® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리...
-
메탈 코어 호스
주름관 메탈 코어 편조 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 범용 환경의 잠재적인 변동을 감당할 수 있는 유연성을 제공하는 동시에, 꺾임을 제한하고 투과 또는 흡수를 최소화합니다. Swagelok ® 메탈 코어 호스는 극한의 온도, 고압, "무투과"가 필요한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공함으로써 사람과 수익성을 모두 지켜줍니다. Swagelok 메탈 호스는 기계식 압연이 아니라 하이드로포밍으로 제조되며, 동적 벤딩 및 압력 임펄스가 있는 애플리케이션에서 다른 메탈 호스보다 더 뛰어난 유연성, ...
-
멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈
Swagelok ® 멀티헤드 페럴 장착기(MHSU)는 페럴을 튜빙에 사전 장착하는 작업을 능률화하여 신뢰성 높은 연결을 보장합니다. 대용량 애플리케이션에 이상적인 이 제품은 조립 시간과 작업자 오류를 줄여줍니다. MHSU는 별도의 공구 없이 다양한 튜빙 크기를 수용하므로, 다기능성이며 사용자 친화적입니다. Swagelok ® 멀티헤드 페럴 장착기(MHSU)는 신뢰성 높고 효율적인 튜빙 연결을 보장함으로써 페럴 장착 프로세스를 능률화하도록 설계되었습니다. 이 장치를 사용하면 페럴을 튜빙에 사전 장착하여 조립 및 설치 시...