-
중압 튜브 피팅
Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다. Swagelok ® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리...
-
주름 없는 PFA 코어 호스
Swagelok U 시리즈 PFA 코어 호스에는 주름 없는 코어, 세정이 쉬운 표면이 있으며, FDA 사양을 충족합니다. 광범위한 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 사용하기에 적합 U 시리즈 PFA 호스는 FDA 규정 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI 및 3-A를 준수하는 주름 없는 PFA 코어가 사용된 고도로 유연한 제품입니다. 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에는 옵션 카본 블랙 충전 PFA 코어도 선택할 수 있습니다. 매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 유량 ...
-
PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅
Swagelok ® PFA 가는 나사 확관(Flare) 피팅은 고순도 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 유체 시스템 작동을 보장합니다. 이 제품은 반도체 생산과 부식성 화학 환경에서 사용하기에 이상적입니다. Swagelok ® PFA 가는 나사 확관(Flare) 피팅은 주조 플루오르수지(fluoropolymer)로 제조됩니다. 이 피팅은 인장 강도, 투과 내성, 온도 안정성 을 제공하며, 까다로운 유체 시스템에서 누설 없는 연결을 유지합니다. Swagelok PFA 피팅은 밸브 및 튜빙을 포함한 다른 초고순도 제품과 ...
-
파이프 피팅
Swagelok ® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다. Swagelok ® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다. 나사 피치 및 크기 식별 이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 b...
-
폴리에틸렌 코어 호스
Swagelok 폴리에틸렌 코어 호스는 식품, 유제품, 음용수 애플리케이션에 사용하는 데 핵심적인 요소인 FDA 규격을 준수합니다. 7P 시리즈 호스에는 FDA 21 CFR Part 177 1520 및 NSF-51 규격과 호환되는 폴리에틸렌 코어 재질이 적용되어 있습니다. 내부에는 섬유 보강재를 적용하여 호스의 압력 등급을 높였습니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성을 제공하며 수분 잔류와 시스템 오염을 방지합니다. 사양 재질 코어: 주름 없는 폴리우레탄 보강재: 섬유 편조 커버: 비천공 파란색 폴리우레탄 연결구: 316 SS 공칭 호스...
-
용접기 본체(Power Supply)
M200 용접기 본체는 사용자 중심의 다국어 터치스크린 제어 기능과 포괄적인 용접 성능 설명서 덕분에 신뢰성 높고 일관적이며 정밀한 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원합니다. Swagelok ® 용접기 본체는 Swagelok 용접 시스템 용접 헤드 와 호환되며, 최대 출력 용량이 200 A이고, CE, RoHS(EU), CCC(중국), 캐나다 표준을 준수합니다. 이 제품의 고해상도 컬러 터치 스크린은 내구성이 높으며 중국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함한 다국어를 지원합...
-
압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈
ECE R110 표준에 따라 인증된 게이지로 압축 천연가스(CNG) 차량 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 확보할 수 있습니다. Swagelok ® PGN 시리즈 게이지는 압축 천연가스 (CNG) 차량에 사용할 수 있도록 ECE R110 표준에 따라 인증을 받은 범용 압력 게이지입니다. 보호 기능 강화를 위해 폴리카보네이트 렌즈가 적용된 이 천연가스 압력 게이지는 까다로운 환경에서 내구성을 보장합니다. 50 mm(2인치) 및 63 mm(2 1/2인치)의 다이얼 크기로 공급되는 이 제품은 0.58 mm(0.023인치)의...
-
압력 게이지
다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다. Swagelok ® 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 일반 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 환경을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식, 구성으로 공급 가능한 모든 Swagelok 측정 게이지는 신뢰성 높은 성능을 제공할 수 있도록 출고 시 캘리브레이션되며 압력 테스트를 거칩니다. Swag...
-
압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용
Swagelok ® 초고순도 및 클린 드라이 에어 압력 게이지는 부르동(Bourdon) 튜브를 사용하여 양압 시스템 압력과 진공을 신뢰성 높게 모니터링합니다. Swagelok ® PGU 시리즈 초고순도 압력 게이지 및 Swagelok ® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지는 벌크 가스 분배 에서 공정 장비 애플리케이션에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품의 정확도는 ASME B40.1, EN837-1, JIS B7505에 부합합니다. PGU 시리즈 게이지는 SEMI...
-
돔 감압 레귤레이터
일반 산업용(SGRD 시리즈) 및 고감도(SHRD 시리즈) 감압 돔 하중 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 작동과 정확한 설정 압력 제어가 필요한 폭넓은 산업용 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다. SGRD 및 SHRD 시리즈 레귤레이터는 까다로운 환경에서 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품의 몸체는 316L 스테인리스강으로 구성되어 강력한 내식성과 수명을 제공합니다. 이 레귤레이터에는 다양한 재질의 내부 씰을 적용하여 광범위한 화학물질 및 압력 조건에서 더 높은 호환성을 제공할 수 있습니다. 감압, 돔 하중 레귤레이...