text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 미니어처 퀵 코넥트 — 퀵 코넥트

    유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/16~1/8인치 –50°F(–45°C)~500°F(260°C) 316 스테인리스강, 황동 150 psig(10.3 bar)~4000 psig(275 bar) 유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오.

  • 암모니아샘플러

    Swagelok 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 샘플링 프로세스를 대폭 가속하여 샘플링 작업에 일관성을 도입하고, 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요성도 없앨 수 있습니다. 무수 암모니아는 비료, 플라스틱, 섬유, 석유 등을 생산하는 데 사용됩니다. 저장 탱크 내의 암모니아 응력 부식 균열과 제품 품질 문제를 방지하려면, 제품을 정기적으로 샘플링하여 수분 함량이 0.2%~0.5% 사이인지 확인해야 합니다...

  • 일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈 — 벨로우즈 밸브

    조절 서비스용으로 몸체 대 벨로우즈의 가스켓 또는 용접 밀폐 및 스템 팁이 있는 정밀 성형 메탈 벨로우즈 밸브로 신뢰성 높은 차단을 보장할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~3/4인치(6~12 mm) –80°F(–62°C)~900°F(482°C) 316 스테인리스강, 황동, 400 합금 150 psig(10.3 bar)~1000 psig(68.9 bar) 조절 서비스용으로 몸체 대 벨로우즈의 가스켓 또는 용접 밀폐 및 스템 팁이 있는 정밀 성형 메탈 벨로우즈 밸브로...

  • 고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈 — 벨로우즈 밸브

    양방향에서 최대 압력 등급의 전체 메탈 대기 밀폐를 제공하는 고압, 공압 작동식 벨로우즈 밸브를 알아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1/2인치(6 mm) –40°F(–40°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 2400 psig(165 bar)~3500 psig(241 bar) 양방향에서 최대 압력 등급의 전체 메탈 대기 밀폐를 제공하는 고압, 공압 작동식 벨로우즈 밸브를 알아보십시오.

  • 미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈 — 벨로우즈 밸브

    신뢰성 높은 미터링 벨로우즈 밸브에는 경화 스테인리스강 액추에이터, 최대 6회전 유량, 드라이버로 조절 가능한 일자 홈 핸들이 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~3/8인치(6 mm) –20°F(–28°C)~900°F(482°C) 316 스테인리스강 100 psig(6.8 bar)~700 psig(48.2 bar) 신뢰성 높은 미터링 벨로우즈 밸브에는 경화 스테인리스강 액추에이터, 최대 6회전 유량, 드라이버로 조절 가능한 일자 홈 핸들이 있습니다.

  • 벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈 — 벨로우즈 밸브

    Swagelok® 3-밸브 매니폴드에는 까다로운 유체 밀폐 요구 조건이 있는 시스템에 적합한 벨로우즈 밀폐 밸브가 사용됩니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4인치 –40°F(–40°C)~200°F(93°C) 316 스테인리스강 100 psig(6.8 bar)~700 psig(48.2 bar) Swagelok® 3-밸브 매니폴드에는 까다로운 유체 밀폐 요구 조건이 있는 시스템에 적합한 벨로우즈 밀폐 밸브가 사용됩니다.

  • 공압식 액츄에이터 — 벨로우즈 밸브

    신뢰성 높고 정밀한 유량 제어가 가능하도록 설계된 벨로우즈 밸브용 고품질 공압 액추에이터로 시스템의 성능을 높여보십시오.  이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1/2인치(6 mm) –40°F(–40°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 2400 psig(165 bar)~3500 psig(241 bar) 신뢰성 높고 정밀한 유량 제어가 가능하도록 설계된 벨로우즈 밸브용 고품질 공압 액추에이터로 시스템의 성능을 높여보십시오. 

  • 스페어 부품 및 액세서리 — 벨로우즈 밸브

    최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 부품을 찾아보십시오. 스템 팁 키트, 벨로우즈 키트, 표시기 스위치 키트, 가스켓 키트용 예비 부품 및 액세서리. 벨로우즈 밸브 예비 부품 및 액세서리 구성: 벨로우즈 키트 표시기 스위치 키트 스템 팁 키트 가스켓 키트 최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 부품을 찾아보십시오. 스템 팁 키트, 벨로우즈 키트, 표시기 스위치 키트, 가스켓 키트용 예비 부품 및 액세서리.

  • 방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈 — 벨로우즈 밸브

    방향 전환 서비스에 적합한 BY 시리즈 벨로우즈 밸브에 대해 알아보십시오. 패킹이 없는 컴팩트 디자인과 일관적인 차단이 가능한 Torlon® 스템 가이드.  이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4인치 0°F(–18°C)~200°F(93°C) 316 스테인리스강 65 psig(4.5 bar)~150 psig(10.3 bar) 방향 전환 서비스에 적합한 BY 시리즈 벨로우즈 밸브에 대해 알아보십시오. 패킹이 없는 컴팩트 디자인과 일관적인 차단이 가능한 Torlon® 스템 가이...

  • 패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈 — 벨로우즈 밸브

    대기 누설을 방지하는 이차 밀폐 시스템이 있는 Swagelok® U 시리즈 벨로우즈 밸브로 신뢰성과 다기능성을 높여보십시오.  이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1인치(6~12 mm) –20°F(–28°C)~1200°F(648°C) 스테인리스강 250 psig(17.2 bar)~2500 psig(172 bar) 대기 누설을 방지하는 이차 밀폐 시스템이 있는 Swagelok® U 시리즈 벨로우즈 밸브로 신뢰성과 다기능성을 높여보십시오. 

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.