-
릴리프 밸브
Swagelok ® 비례식 릴리프 밸브는 일반 산업 애플리케이션에서 과압 방지 기능을 제공하며 다양한 설정 압력으로 공급 가능합니다. 블리드 밸브와 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 효율적으로 대기에 블리드, 벤트 또는 드레인하는 기능을 제공합니다. Swagelok ® R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리면서 간편하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지할 수 있도록 합니다. 설정 압력은 출고 시 구성 가능하며, 변화하는 사용 조건에 따라 현장...
-
고무 호스
Swagelok ® 고무 코어(PB 시리즈) 호스는 압축 공기, 오일 이송, 기타 유틸리티 액체 및 기체 애플리케이션에서 신뢰성 높고 비용 효율적인 성능을 제공합니다. 이 제품은 적절한 공구를 사용하여 Swagelok 고무 호스 연결구를 새로운 호스에 수동으로 밀어 넣어 현장에서 간단하게 구성할 수 있습니다. Swagelok ® PB 시리즈 다목적 푸시-온(Push-On) 고무 호스는 오존 내성이 있으며 주름 없는 Buna N 코어가 적용되었습니다. 내부 섬유 보강재가 호스 압력 등급을 강화하고 최대 350 psig(...
-
샘플 실린더
Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다. Swagelok ® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를...
-
샘플 프로브 모듈
Swagelok 샘플 프로브 모듈은 프로브와 밸브를 결합하여 개선된 안전성, 순도, 적시성을 제공하는 제품입니다. 여기에는 장비를 보호하는 프로브 인터록과 작업 안전을 개선하는 밸브 인터록이 적용되었습니다. Swagelok 샘플 프로브 모듈(SPM)은 온라인 공정 분석기에 사용되는 사전 설계 솔루션이며, 기체 및 액체 스트림에 있는 핵심 부품의 농도를 측정하여 정밀한 공정 제어를 유지합니다. SPM은 용접 샘플 프로브(SPW) 또는 인입식 샘플 프로브(SPR)와 블록 & 블리드 샘플 프로브 밸브(SPV)로 구성됩니다. 샘플 ...
-
쎄니타리(Sanitary) 피팅
퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 식품, 음료, 제약과 같이 청정도가 매우 중요한 산업에 사용되도록 설계되었습니다. 이 제품은 세정 및 유지보수 목적으로 빠르고 손쉽게 분리 및 재결합할 수 있습니다. Swagelok ® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 다양한 생명공학 및 제약 애플리케이션에 사용되며 신뢰성 높은 유량을 제공합니다. 쎄니타리(sanitary) 클램프는 또한 높은 수준의 청정도를 제공하는 강화된 표면처리 덕분에 식품, 음료, 유제품 가공 애플리케이션에 사...
-
밀폐제
Swagelok ® 파이프 나사 밀폐제는 다양한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장함으로써 시스템 안전성을 강화합니다. Swagelok ® TP 시리즈 열교환기 튜브 플러그는 열교환기의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품입니다. Swagelok 파이프 나사 밀폐제는 다양한 화학물질과 호환성이 필요한 여러 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 또한, 다양한 시스템 압력과 온도에 대응하는 등급입니다. Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제는 빠르고 손쉽게 도포할...
-
스누버 피팅
Swagelok 스너버 피팅(게이지 프로텍터)은 게이지와 계기를 잠재적으로 위험한 시스템 압력 급상승과 충격으로부터 보호함으로써, 계기가 매끄럽게 라인 압력에 도달할 수 있도록 합니다. 압력 감지 계기의 업스트림에 Swagelok 스너버(Snubber) 피팅(게이지 프로텍터)을 설치하면, 시스템 변화에 대한 계기의 응답 속도가 줄어들어 잠재적인 손상으로부터 계기를 보호합니다. 그에 따라, 스너버(Snubber) 피팅은 계기의 수명을 연장하고 부품 교체, 수리와 관련된 맨아워, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 압력 완충(또는 스너빙)...
-
모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈
DE 시리즈 모듈러 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다. Swagelok DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브는 모듈러 고순도 가스 공급 시스템에서 손쉬운 설치, 신뢰할 수 있는 성능, 탁월한 순도를 제공하도록 설계되었습니다. 주요 특징: 밸브 몸체가 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 제조되어 높은 내식성을 보장하며 초고순도 표준을 유지합니다 1.125인치 C-씰 또는 W-씰 모듈러 가스 시스템과 매끄럽게 통합되...
-
튜브 벤더
Swagelok 튜브 벤더는 다양한 애플리케이션에서 정밀하고 효율적인 튜브 벤딩이 가능하도록 설계되었습니다. 이 제품은 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로 설치 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. 계장, 공정, 제어 시스템에 사용하기에 이상적인 이 벤더는 정확도와 신뢰성을 보장하므로 전반적인 시스템 성능과 수명이 강화됩니다. Swagelok 튜브 벤더는 기능적 시스템 설계에 핵심적인 정확한 고품질 튜브 벤딩을 실현하는 데 필수적입니다. 이 벤더는 벤딩 도중 주름과 손상을 최소화함으로써 튜빙의 무결성을 보장하도록 설계되었습니다. Swag...
-
튜빙
유체 시스템의 핵심 부분에 거의 모든 산업 또는 애플리케이션의 과제를 충족하고 성능을 발휘하도록 설계된 튜빙을 선택하십시오. Swagelok은 다양한 애플리케이션 요구를 충족할 수 있도록 특정 재질 속성을 기준으로 다음과 같은 튜빙 옵션을 공급 또는 조달합니다. 스테인리스강 튜빙 계장 등급 심리스 스테인리스강 튜빙은 인치 규격, 미터 규격, 영국 규격 크기로 공급 가능합니다. 이 제품은 ASTM G93 레벨 A 및 CGA 4.1 표준에 따라 화학적으로 세정 및 부동태화되며, ASTM A632-S3 표준에 따라 써머커플 세정(ther...