-
고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈 — 니들 및 미터링 밸브
Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~9/16인치 –65°F(–53°C)~450°F(232°C) 316 스테인리스강 Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다.
-
중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 니들 및 미터링 밸브
NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 가능합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~9/16인치 –20°F(–28°C)~650°F(343°C) 316 스테인리스강 15,000 psig(1034 bar)~60,000 psig(4134 bar) NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 ...
-
너트, 가스켓 및 액세서리 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1인치 가스켓, 수나사 너트, 수나사 분리형 너트, 쇼트 수나사 너트, 밸브 잠금 장치, 암나사 너트, 암나사 분리형 너트, 피팅 잠금 장치 316 또는 316L 스테인리스강, 니켈, 구리, PTFE 최대 10,000 psig(689 bar) 이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다.
-
유니온 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~3/4인치 직선형, 엘보우, 크로스, 티 316, 316L 또는 316L VAR 스테인리스강 최대 1900 psig(130 bar)~11,200 psig(771 bar) Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다.
-
고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈 — 다이어프램 밸브
완전 밀폐 소프트시트 스템 팁, 표준 하단, 판넬 마운팅으로 반복적 차단이 가능한 고순도, 고압 다이어프램 밸브를 알아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~3/8인치(6~8 mm) –100°F(–73°C)~250°F(121°C) 316 스테인리스강 2800 psig(192 bar)~3500 psig(241 bar) 완전 밀폐 소프트시트 스템 팁, 표준 하단, 판넬 마운팅으로 반복적 차단이 가능한 고순도, 고압 다이어프램 밸브를 알아보십시오.
-
멀티-밸브 매니폴드 — 다이어프램 밸브
다이어프램 밸브가 포함된 멀티밸브 매니폴드를 찾아보십시오. 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계된 이 매니폴드는 고순도 정밀 유체 제어를 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4인치 –10°F(–23°C)~150°F(65°C) 316L VIM-VAR 스테인리스강 250 psig(17.2 bar)~3045 psig(210 bar) 다이어프램 밸브가 포함된 멀티밸브 매니폴드를 찾아보십시오. 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계된 이 매니폴드는 고순도 정밀 유체 제어를 제공합...
-
판넬용 — VCO O-링 면 밀폐 피팅
다양한 공간에 맞도록 설계된 이 판넬용 부품은 광범위한 온도에서 진공 밀폐 기능을 보장합니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/4~1인치 316 또는 316L 스테인리스강 최대 4700 psig(323 bar)~14,300 psig(985 bar) 다양한 공간에 맞도록 설계된 이 판넬용 부품은 광범위한 온도에서 진공 밀폐 기능을 보장합니다.
-
주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈
F 시리즈는 유연성, 화학적 호환성, 비전도성 편조가 필요한 경우 흔히 사용되는 주름 없는 PTFE 코어 호스입니다. F 시리즈는 특허 출원 중인 꺾임 방지 공정과 함께 섬유 편조가 코어에 결합된 비금속 주름 없는 PTFE 코어 호스입니다. 이 호스는 일반적으로 유연성, 화학적 호환성, 비전도성 편조가 필요한 경우에 사용됩니다. 1/4인치에서 3/4인치의 크기 범위, 진공에서 800 psig(55.1 bar)의 사용 압력, 다양한 연결구를 지원하는 F 시리즈 호스는 광범위한 시스템 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 정전기 소산이 필...
-
암나사 코넥터 — 중압 튜브 피팅
수나사 커넥터를 수용하고 고정하도록 설계된 튜브 피팅용 암나사 커넥터를 사용하여 확실한 연결을 만들 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/4~1인치 NPT 316 스테인리스강 최대 6250 psig(430 bar)~60,000 psig(4134 bar) 수나사 커넥터를 수용하고 고정하도록 설계된 튜브 피팅용 암나사 커넥터를 사용하여 확실한 연결을 만들 수 있습니다.
-
수나사 코넥터 — 중압 튜브 피팅
중압 튜브 피팅용 수나사 커넥터로 프로세스 계장 및 산업용 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 구성할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/4~1인치(6~12 mm) NPT, 고부하용 수나사 SAE/MS 316 스테인리스강 최대 6250 psig(430 bar)~60,000 psig(4134 bar) 중압 튜브 피팅용 수나사 커넥터로 프로세스 계장 및 산업용 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 구성할 수 있습니다.