text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 클린 에너지 표준: 호환 부품

    믿을 수 있는 제품 Swagelok은 모든 제품군에 걸쳐 수소 및 CNG 운송 애플리케이션에 사용하는 데 필요한 폭넓은 테스트 및 인증을 유지하고 있습니다. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다.  고압에서 수소와 CNG의 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공. 프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품. 강력한 내식성을 제공하는 더 높은 합금 성분의 스테인리스강을 통해 내구성과 신뢰성 보장. ...

  • 수소 및 CNG 부품용 클린 에너지 표준

     클린 에너지로 돌아가기 기타 산업 인증 클린 에너지 표준 가이드 수소 및 천연 가스 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 기술이 잠재성을 최대한 발휘하려면, 유체 시스템 수명 전반에 걸쳐 저분자 가스를 처리할 수 있는 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다. 하지만 애플리케이션에 적합한 것으로 승인을 받은 부품이 무엇인지 어떻게 알 수 있겠습니까? 생산 애플리케이션, 가상 파이프라인, 충전소, 차량 시스템은 모두 신뢰성 높게 작동하려면 여남은 개의 소구경 유체 시...

  • 분배 및 운송

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배 및 충전       CNG 차량 탑재 압축 천연가스(CNG) 분배 및 공급 시스템 Swagelok 유체 시스템 부품은 생산 시설에서 사용 지점으로 안전하고 효율적인 압축 천연가스(CNG) 운반과 이송을 지원합니다. CNG 분배, 압축, 저장, 이송 전용 장비와 인프라에 대한 전문 기술이 필요하다면 Swagelok에서 도와드릴 수 있습니다. 현지 전문가에게 문의 고무결성(High-Integrity) 부품 고위험 유체 취급과 관련된 Swagelok의 심층...

  • 압축 및 충전

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배       CNG 차량 탑재 CNG 압축 및 CNG 충전 Swagelok 유체 시스템은 천연가스 압축 및 충전에 적합한 신뢰성 높은 부품으로 클린 에너지 기술을 지원합니다. Swagelok은 적절한 등급의 피팅, 밸브, 다른 부품을 공급하는 동시에 다양한 지원 엔지니어링 서비스를 제공함으로써 모든 규모의 충전소에 필요한 압축 천연가스(CNG) 충전 인프라 성능을 달성하도록 지원할 수 있습니다. 현지 전문가에게 문의 고압 CNG 압축 천연가스를 압축하면...

  • 차량 탑재

     압축 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: CNG 분배       CNG 압축 및 충전 CNG 모빌리티 시스템 Swagelok은 전 세계 대형 및 소형 승용차 업체에 신뢰성 높은 유체 시스템 부품 및 어셈블리를 공급합니다. Swagelok은 일상적인 사용자에게 안전성과 신뢰성을 제공하는 압축 천연가스(CNG) 차량 탑재 유체 시스템을 지원합니다. 현지 전문가에게 문의 CNG 모빌리티 솔루션 전 세계의 도로에서 점점 늘어나는 CNG 차량을 지원하려면, 제조업체가 클린 에너지 공급원으로서 CNG의 잠재성을 활...

  • 분배 및 운송

     액화 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 차량 탑재 LNG 운송용 유체 시스템 부품 액화 천연가스(LNG)의 운반과 이송을 지원하는 것이 Swagelok의 목표입니다. Swagelok은 LNG 가상 파이프라인에 대한 천연가스 분배에 필요한 유체 시스템 부품에 대한 전문 기술을 제공합니다. 현지 전문가에게 문의 LNG 가상 파이프라인 지원 생산 시설에서 사용 지점까지 이동하는 동안 LNG를 신뢰성 높게 운송하는 것이 클린 에너지를 지원하는 데 필수입니다. 가상 파이프라인은 고정 파이프라인에 접근할 수...

  • 차량 탑재

     액화 천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 분배 LNG 차량 탑재 시스템 Swagelok은 전 세계의 대형 및 소형 승용차 모두에서 신뢰성 높은 성능을 제공하는 액화 천연가스(LNG) 차량 탑재 유체 시스템에 대한 솔루션을 제공합니다. 천연가스 차량에는 신뢰성과 안전이 필수이므로, 천연가스 차량 제조업체는 흔히 Swagelok 피팅과 자문을 선택합니다. 현지 전문가에게 문의 LNG 차량 탑재 문제 Swagelok 솔루션은 LNG 차량 제조 공정에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 설계됩니다. 여기에는 신...

  • LNG

     천연가스로 돌아가기 자세히 알아보기: LNG 분배      LNG 차량 탑재 LNG 충전 인프라 LNG 사용은 증가하고 있으며, 이러한 전개에는 신뢰성 높고, 안전한 고품질 LNG 솔루션이 수반되어야 합니다. Swagelok은 LNG를 A 지점에서 B 지점으로 운송하도록 지원하는 다양한 피팅, 밸브, 기타 유체 시스템 부품을 제공합니다. LNG를 취급하고 연료로 사용하는 데 필요한 조건: 누설 없이 낮은 압력을 취급할 수 있는 부품으로 매우 낮은 온도(-162°C 이하) 화학 물질, 압력, 천연가스 액화...

  • 클린 에너지

    다음 섹션으로 이동: 제품 서비스 이점 리소스 현재와 그 이후까지 대응하는 솔루션  지속 가능한 에너지의 중요성이 더욱 강조되면서 클린 에너지 기술 혁신이 촉진되고 있습니다. 친환경 생산, 신뢰성 높은 분배, 안전한 저장 인프라, 접근 가능한 운송이 오늘날의 최우선순위입니다. 수전해 장치, 연료전지, 저장 및 밀폐 방식, 충전 인프라, 차량 시스템 내 고무결성 유체 시스템 부품은 해당 시스템에 매우 중요합니다.   Swagelok은 다음을 포함하여 가장 까다로운 클린 에너지 애플리케이션 조건도 충족하는 누설...

  • 수소

     클린 에너지로 돌아가기 다음 섹션으로 이동: 솔루션 교육 센터 대형 차량용 및 충전용으로 선호되는 솔루션 전 세계가 배출가스 없는(zero-emission) 옵션을 추구함에 따라 수소 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 수소 생산업체, 인프라 개발업체, 차량 장비사를 비롯하여 클린 에너지 기술의 차세대 미개척 분야를 탐구하는 기업들은 수소 밀폐 및 운송 고유의 과제에 대응하는 동시에 생산을 확장하고 있습니다. 다음과 같은 이유로, 최적 수준의 안전성, 신뢰성, 성능을 제공하는 유체 시스템 부품이 필요합니다....

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。