text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 매니폴드

    Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 매니폴드는 여러 밸브를 한 몸체에 통합함으로써 잠재적인 누설 지점을 최소화해줍니다. 이 제품은 계장, 직접 장착, 원격 장착, 모듈 시스템에 사용되는 기존 및 컴팩트 인라인 몸체 구조의 정적 압력, 액체 수위, 차압 애플리케이션에 ...

  • 측정 장치

    Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다. 프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다. Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 ...

  • 메커니컬씰 지원 시스템

    Swagelok은 전문적으로 설계되고, 구성하기 쉬우며, 관리 가능한 씰 지원 시스템을 제공합니다. 회전 장비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하는 데 이상적인 Swagelok 메커니컬씰 지원 키트는 가동 중단을 최소화하고, 비용을 줄이며, 시간을 절약하는 동시에 안전한 작동을 보장합니다. Swagelok의 메커니컬씰 지원 키트 및 어셈블리는 API 682 표준을 충족하며, 파이프 나사를 없애고 연결구를 제한함으로써 누설을 최소화하는 신뢰성 높고 설치하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 대기 측 플랜 및 공정 측 씰 플랜 키트에는 API...

  • 중압 튜브 피팅

    Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다. Swagelok ® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리...

  • 압력 트랜스듀서

    표준 산업용 및 방폭 애플리케이션용 Swagelok 압력 트랜스듀서를 사용하여 정확한 전자식 압력 모니터링을 유지할 수 있습니다. Swagelok ® 압력 트랜스듀서는 다양한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 포괄하는 여러 시스템 요구에 적합하게 맞춤 구성할 수 있습니다. S 모델(표준 산업용) 및 E 모델(방폭) 이 스테인리스강 압력 트랜스듀서 모델은 내구성이 높고 컴팩트하며, 압력 급상승, 충격, 진동에 대한 내성이 뛰어납니다. 이 제품은 신뢰성과 안정성이 높은 박막 압저항 센서 기술을 사용하며, ...

  • 프로세스 인터페이스 밸브(DBB)

    Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브는 하나의 구성으로 공정 배관 시스템에서 계장까지 매끄러운 전환을 지원하므로, 잠재적인 누설 지점과 설치 중량, 점유 공간을 더 줄일 수 있습니다. 오일 및 가스 , 화학 및 정유 , 발전 분야 에서 흔히 사용되는 Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드 밸브)는 공정 배관 설치 지점, 벤트 또는 배수구, 화학물질 주입 및 샘플링 지점에 사용되거나 계장에 직접 장착되어 계장의 클로즈 커플링용으로, 더블 블록 & 블리드 차단 기능용으로, 극한 서비스 애플리케이...

  • 프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈

    Swagelok ® PGI 시리즈 및 PBG 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 산업용 애플리케이션에서 진공과 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100 MPa의 시스템 양압 모두 모니터링함으로써 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. Swagelok은 저압에서 극한 서비스에 이르는 애플리케이션의 요구를 충족할 수 있도록 설계된 다양한 산업용 및 프로세스 압력 게이지를 제공합니다. Swagelok ® PGI 시리즈 게이지는 비충전 및 액체 충전 모델 모두 공급됩니다. 다이얼 크기 40, 50, 63, ...

  • 비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈

    PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 인증과 함께 과압 방지 기능을 제공합니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위로 공급 가능하며, 원하는 설정으로 출고 시 설정, 테스트, 잠금, 태그 처리됩니다. 이 제품은 압력이 설정 압력 위로 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 릴리프 밸브의 추가 특징: PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증 완료 ISO-4126-1 기준 안전 밸브로 PED에 따라 CE 마크가 표시됨 옵션 연...

  • PTFE 및 PFA 코어 호스

    Swagelok PTFE 및 PFA 코어 호스는 긴 수명, 높은 유연성, 강력한 화학적 내성, 강화된 투과 내성, 손쉬운 세정이 특징이므로, 광범위한 일반 및 특수 애플리케이션에서 비용을 통제하기에 이상적인 선택입니다. Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 다양한 청정도, 유연성, 투과 내성 요구 사항을 충족하는 주름 없는 호스, 주름관, 하이브리드 옵션으로 공급 가능합니다. 모든 Swagelok PTFE 및 PFA 호스 는 Swagelok의 엄격한 품질 기준을 충족함을 보장할 수 있도록 압력 테스트를 거칩니다. 일부 호스는 ...

  • 316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

    Swagelok FP 시리즈 PTFE 주름 없는 코어 호스에는 유연성과 투과 내성을 제공하는 전체 메탈 커버, 높은 순도와 세정 용이성을 제공하는 동시에 난류를 최소화하는 PTFE 코어가 있습니다. FP 시리즈 하이브리드 호스는 316L 스테인리스강 주름관 커버와 주름 없는 PTFE 코어가 있는 저압 이송 호스이며, 특히 반도체 산업에 해당하지만 초고순도가 필수적이며 투과가 바람직하지 않은 경우에 적합합니다. 광범위한 시스템에 손쉽게 설치할 수 있도록 ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boiler and Pressure Vesse...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.