Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages
Produits d’étanchéité pour filetages disponibles avec ces caractéristiques :
- SWAK™, ruban de PTFE, produits sans PTFE
- –54°C (–65°F) à 232°C (450°F)
- Pression de service des tuyaux ou des raccords : jusqu’à 689 bar (10 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE 테이프
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — SWAK™ 혐기성 나사 밀폐제
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires