플렉시블 튜빙 — PFA 플렉시블 튜빙
이 사양에 사용 가능한 PFA 플렉시블 튜빙:
- 1/8~1인치(6~12 mm)
- 70°F(20 °C)~400°F(204°C)
- 주름 없는 PFA 재질
- 3 psig(0.2 bar)~275 psig(18.9 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간