![Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ultrahigh-purity-diaphragm-valves-ald7-series-1400x411.jpg)
Мембранные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия ALD7)
Клапаны Swagelok серии ALD7 сверхвысокой степени чистоты обеспечивают стабильный расход и пропускную способность, скорость приведения в действие, температурные параметры и уровень чистоты, помогающие увеличить выпуск чипов при использовании новых или имеющихся инструментов для производства полупроводников.
Запросить дополнительную информациюРеволюционное решение для стабильной эффективной работы
Мембранный клапан Swagelok серии ALD7 сверхвысокой степени чистоты — новейшее достижение в технологии атомно-слоевого осаждения (ALD), разработанной по результатам более чем 50-летнего сотрудничества компании Swagelok с производителями полупроводников и инструментов. Данный высокоэффективный полупроводниковый клапан позволяет производителям инструментов и чипов увеличить объемы их производства и повысить прибыльность, обеспечивая стабильный расход и пропускную способность, скорость приведения в действие и работу при высоких температурах, необходимые для преодоления ограничений в рамках имеющихся производственных процессов.
Точность без компромиссов
Предлагая более высокую скорость срабатывания, термостабильность при высоких температурах и повышенную коррозионную стойкость, клапаны серии ALD7 обеспечивают стабильно эффективную работу всех клапанов и камер, а также единообразное дозирование в течение сверхдлительного срока службы.
- Клапаны серии ALD7 обеспечивают точное дозирование на протяжении нескольких миллионов циклов даже в самых тяжелых условиях в процессе атомно-слоевого осаждения
- Использование усовершенствованной технологии привода позволяет этим полупроводниковым клапанам работать быстрее, чем при использовании стандартных промышленных технологий — скорость срабатывания составляет всего лишь 5 мс
- Привод выдерживает погружение при температуре до 150 °C, а сам клапан рассчитан на работу при температуре до 200 °C, обеспечивая стабильный расход при высоких температурах и в условиях вакуума
- Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали 316L VIM-VAR сверхвысокой степени чистоты собственной разработки компании Swagelok, что обеспечивает стойкость клапана серии ALD7 к коррозионным газам
Высокая эффективность. Минимальная потребность в доработке.
Клапаны серии ALD7 обеспечивают пропускную способность, сравнимую с существующими полупроводниковыми клапанами, при тех же размерах. Их компактная конструкция помогает производителям полупроводников повышать производительность устаревшего оборудования без значительных изменений технологического процесса.
- Клапаны серии ALD7 могут обеспечить коэффициент расхода (Cv) до 0,7, а также точное, повторяемое дозирование в каждой камере
- Размеры клапана серии ALD7 такие же, как и у полуторадюймовых стандартных промышленных клапанов Swagelok для атомно-слоевого осаждения
- Клапан имеет встроенный термоизолятор, который уменьшает сечение клапана, позволяя проектировщикам системы максимально эффективно использовать ограниченное пространство возле реакционной камеры
Технические характеристики
Рабочее давление | От вакуума до 145 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,0 бара) |
Давление разрыва | > 3200 фунтов на кв. дюйм, ман. (220 бар) |
Давление срабатывания | От 60 до 120 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 4,1 до 8,27 бара) |
Номинальная температура | Корпус клапана: от 32 °F (0 °C) до 392 °F (200 °C) Привод: от 32 °F (0 °C) до 302 °F (150 °C) |
Коэффициент расхода | Cv 0,7 |
Материалы корпуса | Нерж. сталь 316L VIM-VAR |
Материал мембраны | Специальный сплав на основе кобальта |
Торцевые соединения | |
Тип | Фитинги VCR® Соединение под приварку встык C-образное модульное уплотнение размером 1,5 дюйма с высоким расходом для монтажа на поверхность |
Каталоги клапанов серии ALD7
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
원자층 증착 (ALD) 용 다이어프램 밸브 고속 개폐 시에도 매우 긴 수명 유지 ; Cv 범위 0.27 ~ 0.62; 고온용 개폐기로 200°C (392°F)까지 사용가능; 전자 개폐기 위치 감지 옵션; 초고순도 사양에 적합한 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체; VCR®, 튜브 맞대기 용접 및 블럭 조립식 연결구
![Клапаны и коллекторы ALD](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/ald-valves-1400x610.jpg)
Способы решения основных проблем, связанных с обработкой полупроводников методом атомно-слоевого осаждения (ALD) и атомно-слоевого травления (ALE)
Для процесса обработки полупроводников методами атомно-слоевого осаждения (ALD) и атомно-слоевого травления (ALE) характерны определенные проблемы и сложности. Узнайте, как правильный выбор технологических клапанов поможет вам справиться с ними.
Выберите подходящие клапаны для задач ALDРесурсы Swagelok специально для вас
![Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok изготавливаются из материалов, предназначенных для длительной эффективной работы в условиях производства полупроводников.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов
Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.
![Карл Уайт (Carl White), обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство — вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.
![Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для повышения эффективности работы](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность с помощью индивидуальных решений
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom полагается на компанию Swagelok в развитии своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и остаться в числе отраслевых лидеров.
![Компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/bluefors-260x154.jpg)
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей
Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.