text.skipToContent text.skipToNavigation
FK 시리즈 중압 튜브 피팅

Swagelok® 중압 튜브 피팅(FK 시리즈)

Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다.

모든 중압 튜브 피팅 보기

Swagelok® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 누설 없는 가스 밀폐 기능을 제공합니다. 따라서, 확실한 고압 연결이 매우 중요한 까다로운 환경에 사용하기에 이상적입니다.

이 중압 피팅은 신뢰성 높고 효율적이며, 극한의 애플리케이션에서 강력한 성능을 제공하는 동시에 작업자와 환경을 보호합니다. 이 제품은 최대 700 bar(10,150 psig)의 수소 애플리케이션에서 EC-79 표준을 충족하며, 손쉽고 정확한 설치가 가능하도록 사전 조립된 카트리지를 갖추고 있습니다. 간단한 투-피스 구조와 색상으로 구분된 페럴은 표준 공구를 사용할 때 정확한 방향과 설치를 보장합니다. 가공 경화 316 스테인리스강 몸체는 가벼운 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. FK 시리즈 피팅은 NACE MR0175/ISO 15156 호환 버전으로도 공급 가능합니다.

현지 전문가에게 문의

중압 튜브 피팅 카테고리

수나사 코넥터

수나사 코넥터

중압 튜브 피팅용 수나사 커넥터로 프로세스 계장 및 산업용 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 구성할 수 있습니다. 

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

튜브 피팅용 너트 및 페럴 세트와 중압 간격 측정 검사기. 

암나사 코넥터

암나사 코넥터

수나사 커넥터를 수용하고 고정하도록 설계된 튜브 피팅용 암나사 커넥터를 사용하여 확실한 연결을 만들 수 있습니다.

유니온

유니온

316 스테인리스강을 사용할 수 있는 중압 튜브 피팅용 엘보우, 티 또는 직선형 유니온으로 손쉽게 튜빙을 결합할 수 있습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

중압 연결구에 캡을 또는 포트에 플러그를 사용하여 유체 시스템을 가압할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

판넬 또는 강철 파티션을 통해 튜빙 연결구를 통과하도록 특별히 설계된 판넬용 부품으로 신뢰성 높은 유체 이송을 실현할 수 있습니다.

중압 튜브 피팅 카탈로그

변형 경화된 316 스테인리스강 FK 피팅 몸체는 가벼운 공간 절약형으로 설계되었으며 고객 구성 요구 조건에 맞출 수 있도록 직선형, 엘보우, T형으로 공급됩니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리, 설치 지침을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

튜브 피팅 비교(FK 시리즈)

FK 시리즈와 콘 & 쓰레드 피팅의 설치 모습을 보고 비교해보십시오.

피팅 비교

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

AGI Industries
AGI Industries

AGI Industries가 Swagelok FK 시리즈 밸브 및 피팅으로 13,500개의 잠재적 누설 지점에 대해 15,000psi에서 누설 없는 밀폐 성능을 달성한 방법을 읽어 보십시오.

수소 운송
수소 연료전지 자동차의 부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 구성부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
導入事例:オフショア・オイルのオペレーター

既存のコーン&スレッド継手をSwagelok FKシリーズ継手に置き換えたことで、オフショア・オイルのオペレーションにおける取り付け時間を短縮し、全体的なパフォーマンス向上を実現することができました。

FKシリーズ継手を使用した水素輸送に関するEmpaとスウェージロックとの共同研究
Empa、スウェージロックとの共同研究により、水素輸送の革新的な技術開発を実現

スイス連邦材料試験研究所(Empa)は、スウェージロックと共同で水素を利用した輸送ソリューションの実現可能性について研究しています。最近の研究成果として、Swagelok FKシリーズ継手をEmpaの水素ソリューションに採用したことが挙げられます。従来のSwagelokチューブ継手の代わりにFKシリーズ継手を使用したことで、取り付け作業が大幅に簡素化され、気密性、信頼性、安全性が向上しました。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの部品装着カートリッジ

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

初期建設・試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、総ライフサイクル・コストの削減が重要視されています。適切な手順に従ってFKシリーズ・チューブ継手を取り付けることで、メンテナンス・コストの削減および高い信頼性を実現し、システムのダウンタイム(停止時間)を短縮することができます。また、漏れを削減することで環境影響が抑えられるほか、システムを腐食から保護して全体的な安全性を向上させることも可能です。

FKシリーズ継手を使用した生産性の高い流体システムの構築方法を見る

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.