Válvulas de aguja y regulación — Válvulas con Bonete roscado para Manómetros
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/2 y 3/4 pulg macho a 1/2 pulg. Conexiones finales NPT hembra
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316
- 6,8 bar (100 psig) a 413 bar (6000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas con Bonete roscado para Manómetros — 직선형
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-6PNBGM12-F8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-6PNBGM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas