text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапанный блок Swagelok для КИП

Клапанные блоки Swagelok®

Двух-, трех-, четырех- или 5-клапанные блоки Swagelok изготавливают и проходят испытания в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа, либо модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие требованиям NACE.

Показать все клапанные блоки

Применение клапанных блоков Swagelok снижает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус, применяемый в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Системы переключения потоков обеспечивают функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле. Выпускаются следующие версии:

  • Приборные двух-, трех- и 5-клапанные блоки серий V, VB и VL
  • Двух-, трех- и 5-клапанные блоки прямого монтажа серии VE
  • Двухклапанные блоки выносного монтажа
  • Модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
  • Клапанные блоки прямого/выносного монтажа с низким уровнем выбросов (Low-E) и системы Mod 85 соответствуют требованиям API 624
  • Системы переключения потока (серии SSV) для технологических анализаторов (см. видео для демонстрации работы)

Компактная конструкция клапанных блоков Swagelok снижает габариты и массу, а также упрощает монтаж и последующее обслуживание. Клапанные блоки могут быть выполнены из нержавеющей, углеродистой и дуплексной нержавеющей стали, с использованием фторопласта (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для широких режимов температуры) в качестве материалов уплотнения.

Есть вопросы о клапанных блоках?

Свяжитесь с местными специалистами

매니폴드 카테고리

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다.

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 있습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

스트림 선택

스트림 선택

탁월한 내식성이 필요한 프로세스 분석기 애플리케이션용 Swagelok 컴팩트 스트림 선택기 시스템을 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

V 시리즈 매니폴드용 스테인리스강 마운팅 브라켓으로 확실한 연결 및 기능을 보장하십시오.

マニホールドのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.