Válvulas de Aguja y Regulación Swagelok®
Las válvulas de aguja y regulación Swagelok permiten un control preciso del caudal en un amplio rango de las aplicaciones
Válvulas de Aguja | Ofrecen un control fiable del caudal con una gran variedad de diseños de vástagos, pasos de caudal, materiales y conexiones finales
Válvulas de Regulación | Ofrecen la posibilidad de hacer ajustes precisos del caudal del sistema en todas las presiones y caudales
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en una gran variedad de configuraciones, para facilitar al usuario la búsqueda de opciones que se adapten a sus necesidades de rendimiento y diseños de sistemas. Las válvulas de aguja ofrecen una operación fiable desde aplicaciones básicas de instrumentación de baja presión hasta aplicaciones corrosivas de alta temperatura y alta presión. Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles con coeficientes de caudal que van desde 0,12 a 2,4. También están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624.
Las válvulas de regulación Swagelok también están disponibles en una gran variedad de configuraciones, son adecuadas para su uso a bajas y altas presiones, y pueden ofrecer un control preciso del caudal en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación. Permiten hacer ajustes finos en las aplicaciones que exigen niveles precisos de caudal, con coeficientes de caudal de 0,004 a 0,16. Las distintas opciones de mandos para las válvulas de regulación permiten ajustar el caudal de forma repetitiva, mejoran el control del ajuste del caudal o permiten ajustarlo con un destornillador en las aplicaciones de baja presión.
Categorías de Válvulas de Aguja y Regulación
Recambios y Accesorios
Encuentre toda la variedad de recambios y accesorios para válvulas de aguja y de regulación—bloqueos de válvulas, discos de ruptura, conjuntos de mandos—y más.
Válvulas compactas para manómetros
Diseñadas para una instalación rápida, resistencia a las fugas y larga duración para garantizar la seguridad en las aplicaciones industriales.
Válvulas con Bonete roscado para Manómetros
Las válvulas para manómetro con bonete roscado ofrecen un aislamiento controlado y la conexión de dispositivos de medición de proceso para protegerlos de golpes de ariete y aumentos bruscos de la presión.
Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Las válvulas de aguja Sno-Trik cumplen los requisitos de las aplicaciones de alta presión—hasta 3100 bar (45.000 psig)—y tienen un orificio de prueba para la detección de fugas.
Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT
Las válvulas de aguja de media presión serie NVT tienen un vástago no giratorio y están disponibles en modelos en ángulo y recto para presiones hasta 4134 bar (60.000 psi).
Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10
Para utilizar en aplicaciones de servicio general para aislar los fluidos del sistema. La aguja no giratoria de acero inoxidable favorece el cierre estanco y una larga vida útil.
Válvulas de Drenaje Serie 6DB
Las válvulas de drenaje de acero inoxidable 316 tienen una construcción con bonete de unión para mayor seguridad y empaquetadura de Grafoil® para un rendimiento a alta temperatura.
Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D
Estas válvulas, que incorporan un sistema de empaquetadura autocompensada y un diseño compacto, aseguran un rendimiento óptimo a presiones hasta 6000 psig y temperaturas de hasta 600°F.
Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN
Las válvulas de aguja con bonete de unión para servicio crítico incorporan roscas del vástago de acero inoxidable para mejorar el ciclo de vida útil y un perno de la empaquetadura diseñado para permitir ajustes en la posición abierta.
Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P
Las válvulas de macho cónico desplazable Swagelok® incorporan un obturador no giratorio que crea un cierre estanco y un orificio pasante para maximizar el caudal y facilitar la limpieza.
Válvulas de palanca
Conozca las válvulas de palanca compactas, disponibles en acero inoxidable y latón, con modelos manuales y actuados neumáticamente y cuerpos en modelos rectos y en ángulo.
Válvulas de regulación, Series S, M y 31
Conozca las válvulas de regulación Swagelok®, disponibles en modelos recto y en ángulo, en acero inoxidable 316 y latón y con variedad de conexiones finales y modelos de mandos.
Catálogos de Válvulas de Aguja y Regulación
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Modelos rectos y en ángulo; Cuerpos de acero inoxidable y de acero al carbono; Presiones hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 232°C (450°F) con empaquetadura de PTFE; hasta 343°C (650°F) con empaquetadura opcional de grafito
Modelos actuados manual y neumáticamente; Modelos rectos, en ángulo y en cruz ; Materiales del cuerpo: acero inoxidable 316 y latón
Construcción en acero inoxidable; Diseños de obturadores esférico y de macho cónico no giratorios; Baquetable (modelo con obturador de macho cónico); Disponible con aislamiento y protección a través de un cuerpo extendido; Conexiones finales de 1/2 ó 3/4 NPT macho a 1/2 NPT hembra; Tomas para manómetro de 1/2 pulg.; Mayor resistencia gracias a la conexión final integral de entrada, con una pared de schedule 160 o mayor
Presiones de trabajo de hasta 689 bar (10.000 psig); Temperaturas desde -53 a 232°C (-65 a 450°F) con empaquetadura de PTFE;hasta 648°C (1200°F) con empaquetadura de Grafoil®; Materiales, acero inoxidable 316, aleaciones 400, 20, 600 y C-276 y titanio
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Págs. 1-4. Características: material de PFA de alta pureza; presiones hasta 12,4 bar (180 psig); temperaturas hasta 148°C (300°F); conexiones finales con racor de PFA Swagelok de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada.
Orificio pasante, baquetable para un máximo caudal ; Presiones de trabajo de hasta 413 bar (6.000 psig); Empaquetadura por debajo de la rosca; Diseño reemplazable de asiento y obturador
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Sistema de empaquetadura autocompensada; Diseño compacto; Presiones de servicio de hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F)
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
El modelo recto tiene coeficientes de caudal (Cv) de 0,004 a 0,16; Para servicio de alta y baja presión; Están disponibles con mandos micrométricos de ajustes repetitivos; Construcción en latón y acero inoxidable 316
Págs. 1-2. Características: materiales de acero inoxidable 316; construcción de bonete de unión para seguridad; empaquetadura de Grafoil para funcionamiento a alta temperatura.
Presiones de trabajo hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas hasta 232°C (450°F) con obturador de PEEK; Disponibles en acero inoxidable, latón y aleación 400
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Vannes à pointeau
Les vannes à pointeau Swagelok sont proposées dans des configurations diverses – usage général, chapeau intégral, chapeau vissé, corps forgé, poignée articulée, chapeau union pour usage intensif, vanne d’extraction pour instrumentation, vanne compacte pour manomètre, tige non rotative, vanne d’arrêt à obturateur ascendant – avec des pressions nominales allant jusqu’à 3100 bar (45 000 psig). Les vannes sont disponibles avec plusieurs configurations d’écoulement – droite, en angle et en croix – et un mode d’actionnement manuel ou pneumatique.
Vannes de réglage fin
Les vannes de réglage fin Swagelok offrent un contrôle précis de l’écoulement pour des applications à débit faible, moyen ou élevé. Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle, en croix et double – avec pressions nominales allant jusqu’à 344 bar (5000 psig). Les différentes poignées disponibles – moletée, ronde, à vernier, rainurée, à couple ajustable – permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.