Swagelok® Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU)
Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok® optimieren die Vormontage von Klemmringen auf Rohrleitungen und gewährleisten zuverlässige Verbindungen. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen und sorgen für kürzere Montagezeiten und weniger Bedienerfehler. MHSU-Vormontagegeräte können ohne Werkzeugwechsel verschiedene Rohrgrößen aufnehmen, wodurch sie vielseitig und einfach in der Anwendung sind.
Hilfe bei der Auswahl von MHSU-VormontagegerätenVormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok® wurden entwickelt, um die Vormontage zu optimieren und zuverlässige und effiziente Rohrverbindungen zu gewährleisten. Durch die Vormontage der Klemmringe auf den Rohrleitungen reduzieren diese Geräte den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation. Eine Standard-Markierungsfunktion zeigt an, wenn das Rohr ordnungsgemäß bis zum Anschlag eingeführt wurde, und sorgt so für mehr Genauigkeit und Konsistenz bei der Montage. Das MHSU-Vormontagegerät ist in zwei Größen erhältlich, mit Werkzeugen für 1/2 bis 1 Zoll und 12 bis 25 mm Rohre und Rohradapter sowie für 1 bis 2 Zoll und 25 bis 50 mm Rohre und Rohradapter. Diese Geräte sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen, minimieren Bedienungsfehler und können ohne zusätzliches Werkzeug an verschiedene Rohrgrößen angepasst werden, was sie vielseitig und benutzerfreundlich macht.
Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen—Katalog
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.