Swagelok®パワー・サプライ
M200パワー・サプライを使用すると、ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を一貫して正確に行うことができます。操作が容易なタッチ・スクリーン(多言語対応)を採用しており、溶接データのドキュメンテーションにも対応しています。
Swagelok®パワー・サプライの詳細について問い合わせるSwagelok®パワー・サプライは、Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)の ウェルド・ヘッド と適合します。最大出力電流値は200 Aで、CE、RoHS(EU)、CCC(中国)、カナダの要件に適合しています。耐久性に優れた高解像度のカラー・タッチスクリーンは、日本語、中国語(簡体字および繁体字)、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語など複数の言語に対応しています。リアルタイムで溶接データのモニタリングや記録が可能なため、有益な情報が得られるほか、データを文書化して印刷または電子的に保存することもできます。内蔵のマス・フロー・コントローラーにより、溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するため、外部流量計は不要です。
Swagelokパワー・サプライを使用すると、溶接プロセスの精度、制御性、効率性が向上するため、高純度環境や配管の内作と言ったベンチトップ・アプリケーションに適しています。
仕様
入力電圧 | 100~230 V(AC) |
出力電流 | 2~200 A(DC) |
使用率/平均出力電流 | 100%/95 A(入力電圧が100 V/20 Aの場合) 100%/100 A(入力電圧が115 V/20 Aの場合) 60%/140 A(入力電圧が200 V/20 Aの場合) 100%/120 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合) 25%/200 A(入力電圧が230 V/16 Aの場合) |
寸法 | 高さ34.3 cm×幅57.9 cm×奥行39.4 cm |
質量 | 23.3 kg |
円周溶接に興味がございますか?
パワー・サプライのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.

円周溶接トレーニング
円周溶接の原理に加えて、Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。
円周溶接トレーニングの詳細を見る関連資料/コラム記事

新晋焊接人员的工具
日益加剧的焊工短缺影响着未来的全球制造业。自动轨道焊接可以帮助解决这一问题,但也需要适当的培训。了解轨道焊接课程的内容,对新晋人员进行培训。

工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素
工厂操作员和技术人员必须随时准备着哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。

借助训练有素的团队弥补制造技能的不足
随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代来更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。

流体系统专业知识可提高实验室功能
了解世伟洛克的流体系统专业知识如何帮助渥太华大学在拥有加拿大唯一加速器质谱仪的高级研究中心改善其实验室功能。世伟洛克的轨道焊接培训有助于提高车间的焊接精度和生产效率。