Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。
専門スタッフに相談するThe Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール(FSM)は、プロセス・ガスの前調整と減圧を行ってから分析器に移送します。抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、低圧でサンプルを移送するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。FSMは、プロセス・ノズルに直接取り付けることができ、プロセスの状態に合わせて高度な設定が可能です。
分析器へのレスポンス・タイムの短縮
下流で流量を制御する高圧ラインでは、ガスの分子が密集するため、流速が落ち、パージ時間が長くなります。ガス・サンプルの圧力を下げると、サンプル移送ラインおよびサンプリング調整部品内の分子の数が減少するため、システムのフラッシングを容易に行うことができるほか、プロセスの変化に対する分析器へのレスポンス・タイムが短縮します。FSMは、一般的にプロセス圧力が0.3 MPa(ゲージ圧)以上の場合に使用します。
凝縮の低減
FSMは、サンプル混合物内の各ガスの分圧を低下させることで、サンプリングしたガス内での凝縮を防止します。各ガスの分圧を低下させる手段のひとつに、全体のシステム圧力を減らす方法があります。全体の圧力が下がると、各ガスの分圧が下がるためです。FSMを使用することで、サンプル移送ライン内における凝縮の発生を大幅に低減することができます。
安全性の向上
体積膨張率は、絶対圧力の低下に比例します。FSMのない高圧システムでは、ガスが大きく膨張し、爆発するおそれがあります。プロセスのサンプリング個所にFSMを取り付けると、サンプリング・システム内で高い圧力が加わる部分を少なくできるため、全体的な環境の安全性が向上します。
フィールド・ステーション・モジュールのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.