text.skipToContent text.skipToNavigation

Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.

Похожие изделия

Код изделия
Размер контейнера
Диапазон температур,
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Калибр стенки трубки
MS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.