Swagelok®サーモプラスチック・ホース
Swagelok®サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。
サーモプラスチック・ホースを見るSwagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に優れたパフォーマンスを発揮します。また、NGVおよびECE R110の代替燃料認証を取得しています。
スウェージロックのナイロン・コア多目的ホース(スムーズボア・タイプ)を使用すると、油圧や天然ガスをはじめとする一般産業アプリケーションにおいて、迅速かつ安全に接続することが可能です。さまざまなエンド・コネクションを選ぶことができます。内壁が滑らかなため、流量の制御性およびドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。ポリウレタン製カバーは、耐磨耗性があります。
Swagelokポリエチレン・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しており、食品、乳製品、水を扱うアプリケーション での使用に適しています。内部の繊維製ブレード補強材により、耐圧性および柔軟性を向上させています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、ホース内部での湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。
サーモプラスチック・ホースの選定にサポートが必要ですか?
Категории шлангов из термопластика
Торцевые соединения
Обеспечьте простой монтаж шлангов Swagelok® на месте, выбрав один из вариантов торцевых соединений разных размеров.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。