Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Предохранительные к лапаны Серия R
Предназначены для работы с жидкой либо газовой средой, Значения давления срабатывания от 0,68 до 413 бар (от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм изб.), Торцевые соединения диаметром от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。