text.skipToContent text.skipToNavigation

Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4P-2M Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-4P-4M Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4P-4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4P-4T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Патрубок - - Просмотр изделия
SS-4P-6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4PM2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-4PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4PST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.