VAC Goop™ ねじ潤滑剤、フルオロシリコーン・ベース、1 オンス (29.5 cm3) チューブ |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Vac Goop™(バック・グープ)幅広い温度範囲で合金やさまざまな材質に使用可能なSwagelok のねじ潤滑剤をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
カタログ
Vac Goop™(バック・グープ)
幅広い温度範囲で合金やさまざまな材質に使用可能なSwagelok のねじ潤滑剤をご利用ください。
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
MS-TL-VGT — VAC Goop™ ねじ潤滑剤、フルオロシリコーン・ベース、1 オンス (29.5 cm3) チューブ
属性 | 値 |
---|---|
容器サイズ | 1 オンス (29.5 cm3) |
使用温度範囲 | 最高使用温度:148℃ |
eClass (4.1) | 23060102 |
eClass (5.1.4) | 23060102 |
eClass (6.0) | 23060102 |
eClass (6.1) | 23060102 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 41111932 |
UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
UNSPSC (15.1) | 41111932 |
UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
資料
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。