Герметик для резьбы БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРОПЛАСТА (PTFE-FREE), тюбик 50 см³ |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
PTFEフリー管用ねじシール剤さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく確実にシールする Swagelok パイプねじシール剤をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
PTFEフリー管用ねじシール剤
さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく確実にシールする Swagelok パイプねじシール剤をご利用ください。
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
仕様
MS-TFS-50 — Герметик для резьбы БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРОПЛАСТА (PTFE-FREE), тюбик 50 см³
属性 | 値 |
---|---|
容器サイズ | 50 cm³ |
使用温度範囲 | -65 ~ 300°F(-53 ~ 148 ℃) |
eClass (4.1) | 23071402 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 23079002 |
eClass (6.1) | 23079002 |
eClass (10.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
資料
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。