カタログ
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | 製品を見る |
T-0-OR-111 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-001-1/2 | фторуглерод FKM | 1/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-006 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 006 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-010 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-012 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 012 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-014 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 014 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-111 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-116 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 116 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-120 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 120 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-215 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 215 | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。