text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - 製品を見る
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - 製品を見る
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - 製品を見る
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - 製品を見る
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - 製品を見る
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - 製品を見る
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - 製品を見る
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - 製品を見る
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - 製品を見る
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - 製品を見る
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - 製品を見る
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - 製品を見る
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。