|
Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. резьба NPT 1 дюйма
Art.-Nr.: SS-16-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
GewindestopfenWählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. резьба NPT 1 дюйма
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gewindestopfen
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-16-P — Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. резьба NPT 1 дюйма
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316 ステンレス鋼 |
| Reinigungsverfahren | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Größe Verbindung 1 | 1 インチ |
| Typ Verbindung 1 | NPTおねじ |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4-P | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-8-P | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。