카탈로그
용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 직선형
Butt weld straight fitting ensures strong, clean connections in welded systems, supporting high-purity flow paths with minimal turbulence.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 제품 보기 |
316L-12TB7-6-8P | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 제품 보기 |
316L-16TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 제품 보기 |
316L-4-ATW-6-400 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
316L-6-ATW-6-600 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
316L-6TB7-6-4 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 제품 보기 |
316L-8TB7-6-4 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 제품 보기 |
316L-8TB7-6-4P | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 제품 보기 |
6LV-8TB7-6-6 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。