Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Droits
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Afficher le produit |
SS-12-VCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-12-VCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
SS-16-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-16-VCO-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCO-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-VCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-VCO-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8-VCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。