Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы штока
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-QC4-SP Латунь - - - - SS-QC4-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC6-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC8-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QF4-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QF8-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - -
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы корпуса
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-QC4-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC6-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC8-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QF4-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QF8-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - B-QC4-BP Латунь - - - - SS-QC6A-B-KITVT - - - - - -
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы корпуса – поддержание давления
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-QC4-BPPR Нержавеющая сталь 316 - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간