チューブ継手/アダプター継手 — チューブ・アダプター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Трубные переходники — Прямые
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-10-MTA-1-4RS Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO B-4-TA-7-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-32-TA-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-MTA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) B-6-TA-7-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT B-8-TA-7-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO B-10-TA-1-8 Латунь 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT B-12-MTA-1-4RS Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO B-12-TA-1-12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-400-A-4ANF Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° с развальцовкой B-4-TA-1-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT B-4-TA-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-4-TA-7-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT B-6-TA-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-10-TA-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-10-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-16-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-16-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-16-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-16-TA-1-16AN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба 37° AN SS-16-TA-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-8AN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-12-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-MTA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-12-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-16-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-12-TA-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-20-TA-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-4-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-400-A-4ANF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-4-TA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-TA-1-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку SS-6-MTA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-6-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-18-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-12-TA-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку SS-6-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-6AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-6-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-6-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-6-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку SS-6-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом SS-6-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-10-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-12-TA-7-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-12-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-1610-A-16ANF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 1 дюйм Внутр. резьба 37° с развальцовкой SS-8-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-16-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-8-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-TA-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO SS-12-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-12-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-12-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-18-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-TA-1-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN SS-12-TA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-200-A-4ANF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-12-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-2-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-TA-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-4-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-4-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-4-TA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) SS-4-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-4-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-4-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-600-A-6ANF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-6-MTA-1-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-MTA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-6-MTA-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-MTA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-6-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO B-8-MTA-1-4RS Латунь 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO B-8-TA-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-TA-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT S-6-TA-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-6-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-10-MTA-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-10-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-10-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-10-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-10-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-10-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-10-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-10-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-6-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-16-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-1210-A-12ANF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-8-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-16-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-8-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-8-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку SS-12-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-16-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO SS-18-MTA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-12-MTA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-8-TA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO SS-1-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-200-A-2ANF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба 37° AN SS-12-TA-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-24-TA-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-2-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-2-TA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-2-TA-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-12-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO SS-2-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 2507-8-TA-1-8-SG2 - - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-10M0-2R-10M Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный переходник Swagelok® SS-1210-2R-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12M0-2R-12M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® SS-400-2R-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-600-2R-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-600-2R-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6M0-2R-6M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-810-2R-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8M0-2R-8M Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный переходник Swagelok® -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-400-3-4TAT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間