Swagelok VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems. They are comprised of high-purity material, install easily in tight spaces, and are ideal for situations where system fluids or temperatures may not be compatible with O-ring elastomer materials.
View VCR® FittingsSwagelok VCR® metal gasket face seal fittings are the original vacuum coupling radius (VCR) fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections. Swagelok VCR® fittings can feature an ultra-high purity construction and can be used in high-purity applications ranging from vacuum to positive pressure. Face seal fittings have less area of entrapment and are cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination in applications where low particulate levels are imperative. Metal-to-metal sealing allows for VCR® fitting use in applications where elastomers are incompatible with system fluid.
Swagelok VCR® fittings are easy to install and feature a compact footprint, making them useful in a variety of applications where space is especially limited. The fittings’ precision-manufactured, side-load retainer gasket allows easy installation and minimal clearance for removal, reducing installation and maintenance time required. Flow restrictor bodies with several orifice sizes are available to provide repeatable flow reduction.
Have questions about VCR® fittings?
VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
VCR-Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Größen erhältlich und bieten eine leckagefreie Abdichtung in hochreinen Anwendungen.
Gerade Einschraubverschraubungen
Sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Buchse und Dichtung sowie hochreine Metall-auf-Metall-Abdichtung.
Kurze Schottverschraubung
Diese kurzen und kompakten Schottverschraubungen bieten in hochreinen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung auf beiden Seiten von Trennplatten.
Kurze Stutzen
Zuverlässige Abdichtung in Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, indem die Metalldichtung beim Festziehen auf beiden Seiten zusammengepresst wird.
Lange Stutzen
Leckagefreie Verbindungen mit hochreiner Metall-auf-Metall-Dichtung für Szenarien, in denen eine längere Endverbindung erforderlich ist.
Muttern, Dichtungen und Zubehör
Komponenten und Zubehörteile für dauerhaft leckagefreie Abdichtungen – von Vakuum bis Überdruck.
Reduzierstücke
Die Verschraubungen sind für ultrahochreine Systeme ausgelegt und sorgen für eine zuverlässige und leckagefreie Verbindung von Rohren unterschiedlicher Größen.
Schottverschraubungen
VCR®-Schottverschraubungen mit Metalldichtung für zuverlässige leckagefreie Verbindungen – erhältlich in zahlreichen Größen und Werkstoffen.
Stutzen
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtungen bieten zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Dichtungen für hochreine geschweißte Systeme.
Verschlusskappen und Stopfen
Schließen Sie Anschlüsse oder Rohrenden mit Kappen und Stopfen aus Edelstahl 316 – für leckagefreie Prozesse von Vakuum bis Überdruck.
VCR Metal Gasket Face Seal Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.