Swagelok®サンプル・プローブ・モジュール
Swagelokサンプル・プローブ・モジュールは、サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。プローブにインターロックが掛かっているため、機器を保護します。 また、バルブにもインターロックが掛かっているため、オペレーションの安全性が向上します。
詳細について問い合わせるSwagelokサンプル・プローブ・モジュール(SPM)はオンライン・プロセス分析器用に設計したサブシステムで、ガスや液体流路の主要な部品の濃度を測定することで、正確なプロセス制御を維持します。SPMは、溶接サンプル・プローブ(SPW)または格納式サンプル・プローブ(SPR)、サンプル・プローブ用ブロック/ブリード・バルブ(SPV)から構成されています。サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。
安全性の向上
プロセス流体は高圧・高温の場合が多いため、オンライン分析器に送るためのサンプル抽出には危険を伴う場合があります。サンプル取出し口にブロック/ブリード・バルブを取り付けると、プロセス流体を適切に遮断し、ブリード・バルブから分析システムの圧力を排出することが可能になります。
サンプル純度の向上
分析器の損傷を避けるため、パーティクルが含まれていないサンプルを抽出することが必須です。プローブをプロセス・ライン中央に取り付けると、プロセス流体の状態を正しく表すサンプルを確実に抽出できるほか、プロセス流体内のパーティクルを除去することもできます。
適時性の向上
プロセス管理を効率的に行うには、オンライン分析器にサンプルを迅速に送り、プロセス調節をタイムリーに行うことが不可欠です。分析器への遅延時間を最短化する方法のひとつに、分析システム容積を削減することが挙げられます。プローブを使用してサンプルの抽出を行うと、ノズルを使用する場合に比べてシステム容積を大幅に削減することができます。
Каталоги модулей пробоотборного зонда
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Характеристики: широкий ряд зондов для различных областей применения; взаимная блокировка зонда защищает оборудование; взаимная блокировка клапанов повышает безопасность работы.

Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.