text.skipToContent text.skipToNavigation
electric tube benders

Swagelok® Electric Tube Benders

Experience precise control and efficiency with Swagelok electric tube benders. Designed for larger diameter tubing, these user-friendly benders minimize installation time and effort. They also reduce the risk of wrinkling or damaging the tubing during the bending process.

Get Help Selecting Tube Benders

Swagelok electric tube benders deliver precise, high-quality bends on both fractional and metric tubing compatible with Swagelok tube fittings. With electronic control, these intuitive benders enhance efficiency and consistency in tubing installation. The versatile design reduces the amount of tooling required on hand, with two bend shoes covering a variety of sizes of tubing.

How to Bend Tubing and When Bent Tubing is Advantageous

Specifications

  • 1 to 110° bending range
  • 1 to 2 in. outside diameter (0.049 to 0.220 in. wall thickness) and 25 to 50 mm outside diameter (1.2 to 5.0 mm wall thickness) tubing range
  • One bend shoe for 1, 1 1/4, 1 1/2, and 2 in. sizes
  • One bend shoe for 25, 32, 38, and 50 mm sizes
Dimensions—Vertical Position 44 in. (112 cm) high, 29 in. (74 cm) wide, 30 in. (76 cm) deep
Weight 420 lbs. (191 kg)
Power Requirements MS-TBE-1: 115 V (ac), 50/60 Hz; maximum current—13 A
MS-TBE-2: 230 V (ac) 50/60 Hz; maximum current—7 A

Get in Touch with a Local Specialist

Electric Tube Bender Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Cintreuse d’établi Swagelok

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.