Трубные обжимные фитинги среднего давления — Муфты
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 12 мм)
- Муфта, переходная муфта, муфта с монтажной гайкой
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 6250 фунтов на кв. дюйм, ман. (430 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Муфты — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12FK0-9 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-4FK0-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-6FK0-9 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-8FK0-9 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления -
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Муфты — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK0-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-6FK0-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-8FK0-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-12FK0-6 - - - - - -
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Муфты — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6FK0-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-4FK0-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления SS-8FK0-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления
Наличие изделий по местоположению склада
часов