text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en laiton, coude femelle, diam. ext. tube 5/8 po x taraudage NPT 1/2 po

Réf. pièce : B-1010-8-8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en laiton, coude femelle, diam. ext. tube 5/8 po x taraudage NPT 1/2 po

Réf. pièce : B-1010-8-8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

B-1010-8-8 — Raccord pour tube Swagelok en laiton, coude femelle, diam. ext. tube 5/8 po x taraudage NPT 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-400-8-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-400-8-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-400-8-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-600-8-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-600-8-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-810-8-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
S-810-8-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-8-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-8-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-8-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-8-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-8-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-8-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-8-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-8-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-8-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-8-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-8-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-8-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-8-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-8-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-8-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-8-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-8-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-8-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-6M0-8-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-6M0-8-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-8-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-8-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-8-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-8-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-8-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-8-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.