text.skipToContent text.skipToNavigation

Редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара), давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара), конфиг. A, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06

Код изделия: KPR1GRA412A20000

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Коэффициент расхода Cv 0,06
Рукоятка Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Максимальное давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара)
Максимальная температура, °F (°C) 176 (80)
Конфигурация отверстий A
Отверстия Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Диапазон регулирования давления 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара)
Чувствительный механизм Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Одноступенчатые

В серию KPR входят компактные регуляторы с высокой точностью, чувствительностью и стабильностью давления уставки.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара), давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара), конфиг. A, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06

Код изделия: KPR1GRA412A20000
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Одноступенчатые
В серию KPR входят компактные регуляторы с высокой точностью, чувствительностью и стабильностью давления уставки.

Технические характеристики

KPR1GRA412A20000 — Редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара), давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара), конфиг. A, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Коэффициент расхода Cv 0,06
Рукоятка Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Максимальное давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара)
Максимальная температура, °F (°C) 176 (80)
Конфигурация отверстий A
Отверстия Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Диапазон регулирования давления 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара)
Чувствительный механизм Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Выберите новый продукт с похожими характеристиками
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
Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Максимальное давление на входе
Диапазон регулирования давления
Отверстия
Конфигурация отверстий
KPR1DFC412A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C Просмотр изделия
KPR1DRB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Просмотр изделия
KPR1DRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Просмотр изделия
KPR1ERB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Просмотр изделия
KPR1ERF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Просмотр изделия
KPR1FJA415A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Просмотр изделия
KPR1FJC412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C Просмотр изделия
KPR1FJF412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Просмотр изделия
KPR1FRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Просмотр изделия
KPR1FRB417A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Просмотр изделия
KPR1FRB417A30000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Просмотр изделия
KPR1FRC412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C Просмотр изделия
KPR1FRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Просмотр изделия
KPR1GJF412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Просмотр изделия
KPR1GRB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Просмотр изделия
KPR1GRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Просмотр изделия
KPR1JRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Просмотр изделия
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - Просмотр изделия
KPR1JRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.