text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Part #: SS-4-SE

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Codos

Facilita cambios de dirección bruscos en espacios reducidos mientras mantiene un cierre robusto—ideal para diseños de sistemas de fluidos compactos y críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Raccord fileté en acier inoxydable, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Part #: SS-4-SE
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Codos
Facilita cambios de dirección bruscos en espacios reducidos mientras mantiene un cierre robusto—ideal para diseños de sistemas de fluidos compactos y críticos.

Specifications

SS-4-SE — Raccord fileté en acier inoxydable, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-12-SE Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-4-SE Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-6-SE Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-8-SE Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-12-SE Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-16-SE Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT View Product
SS-2-SE Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4-SE-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-6-SE Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-8-SE Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.