|
316ステンレス鋼製 溶接式 VCR面シール継手、1/2 インチ・サイズ 回転式めすユニオン
Art.-Nr.: SS-8-WVCR-6-DF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
RectosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
316ステンレス鋼製 溶接式 VCR面シール継手、1/2 インチ・サイズ 回転式めすユニオン
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Rectos
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Technische Daten
SS-8-WVCR-6-DF — 316ステンレス鋼製 溶接式 VCR面シール継手、1/2 インチ・サイズ 回転式めすユニオン
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。