text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à poignée articulée en laiton, filetage NPT femelle 1/4 po

Part #: B-1GF4

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Латунь
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 2 1/4 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. резьба NPT
Cv maximal 0.7
Type de poignée Рычажная, из нейлона
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200 °F при давлении 300 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 20,6 бара
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige Из фторопласта (PTFE)
Type de tige Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Configuration droite, actionnement manuel

Les vannes à poignée articulée permettent un fonctionnement de type tout ou rien rapide et facile.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Vanne à poignée articulée en laiton, filetage NPT femelle 1/4 po

Part #: B-1GF4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Configuration droite, actionnement manuel
Les vannes à poignée articulée permettent un fonctionnement de type tout ou rien rapide et facile.

Specifications

B-1GF4 — Vanne à poignée articulée en laiton, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribute Value
Matériau du corps Латунь
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Внутр. резьба NPT
Dimension du raccordement 2 1/4 дюйма
Type du raccordement 2 Внутр. резьба NPT
Cv maximal 0.7
Type de poignée Рычажная, из нейлона
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200 °F при давлении 300 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 20,6 бара
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige Из фторопласта (PTFE)
Type de tige Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-1GF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
B-1GM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-1GS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-OGS2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1GF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1GS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1GS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1GS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1GS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-OGS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.