|
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage conique ISO mâle 1/2 po
Réf. pièce : SS-8-HN-8RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Mamelons six-pansSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage conique ISO mâle 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Mamelons six-pans
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-8-HN-8RT — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage conique ISO mâle 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage conique ISO mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4-HN | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-8-HN | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| M-8-HN | Сплав 400 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HN-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-12-HN-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-16-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-16-HN-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-16-HN-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-24-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-2-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-2-HN-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-2-HN-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-HN-10K | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4-HN-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-4-HN-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-4-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-600-2-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-HN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6-HN-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-6-HN-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-6-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-8-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HN-10K | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HN-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Afficher le produit |
| SS-8-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.