Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.
Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Front Ferrules
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Трубные обжимные фитинги из перфторалкокси PFA:
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| 2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-12M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | View Product |
| SS-16M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | View Product |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | View Product |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。