Swagelok® 샘플 실린더
Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다.
샘플 실린더 보기Mit den Metallzylindern für die Probenahme von Swagelok® können Sie sicher sein, dass die Produktintegrität sichergestellt ist und Mitarbeiter beim Transport der in den Zylindern enthaltenen Chemikalien optimal geschützt sind. Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die gemäß geltenden Normen (DOT, Transport Canada, TPED) für den Transport von Chemikalien zugelassen sind.
Die Zylinder zeichnen sich durch eine beständige Wanddicke, glatte Übergänge an der Innenseite für eine einfache Reinigung sowie dickwandige Anschlüsse aus, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern. Swagelok-Zylinder sind außerdem kompatibel mit den Swagelok®-Probenahmemodulen (Grab Sample Module—GSM) für eine sichere Probenaufnahme für die spätere Analyse von kontinuierlich umgewälzten Prozessfluiden.
Unser Angebot umfasst:
- Einseitig offene Probenzylinder, beidseitig offene Probenzylinder und extrakleine Probenzylinder
- Größen: von 10 bis 3.785 cm3 (1 gal)
- Werkstoffe: Edelstahl 304 L, 316, 316 L und Alloy 400
- Betriebsdrücke von bis zu 344 bar (5.000 psig)
- Erhältliche Optionen umfassen integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen
Um Mitarbeiter vor etwaigen Folgen von beschädigten oder ausgedienten Zylindern zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, einen Wartungsplan für Probenahmezylinder umzusetzen. Hier geht es zu den häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wartungsplan für Probenahmezylinder. Matt Dixon, führender Integrations- und Anwendungsexperte bei Swagelok, gibt einen Überblick über die Dampfraumverdichtung und erklärt, wie eine sichere Probenahme gelingen kann.
Benötigen Sie weitere Informationen zu Probenahmezylindern?
Sample Cylinder Categories
Double-Ended Cylinders
Explore double-ended sample cylinders available in a range of sizes in 304L and 316L stainless steel.
Single-Ended Cylinders
Single-ended sample cylinders are durable and pressure-rated metal cylinders that prevent samples from escaping during grab sample system operation.
Spare Parts and Accessories
Browse carrying handles, rupture disk tees, and outage tube adapter options that support sample cylinder activities.
Probenahmezylinder—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Products: Double-ended sample cylinders in 304L and 316L stainless steel; Cylinder valves; Rupture disc units and rupture disc tees; Sample cylinder accessories
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Swagelok®-Schulungen zu Probenahmesystemen
Erlernen Sie, wie Sie effektive Probenahmesysteme konzeptionieren und auslegen und Probleme mit bestehenden Systemen ermitteln und beseitigen können, um die Genauigkeit und Effizienz Ihrer Ergebnisse zu erhöhen und nebenbei die Kosten zu senken. Lassen Sie sich von kompetenten Ausbildern mit über 30 Jahren Praxiserfahrung zeigen, worauf es ankommt—unabhängig von Ihrer Branche oder Ihrem Erfahrungsstand.
Mehr erfahren zu unseren Schulungen zu ProbenahmesystemenRessourcenzentrum
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 주요 문제를 식별하고 샘플 훼손과 관련된 복잡성을 피하는 방법을 알아보십시오.
그랩 샘플링의 기초: 플랜트 비용 절감
그랩 샘플링 시스템을 사용하면 안전하고 효율적으로 샘플을 추출하여 제품의 화학적 조성을 검증할 수 있습니다. Swagelok 전문가가 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 클로즈 루프 시스템의 신뢰성을 개선하는 기본적인 방법을 소개합니다.
적합한 그랩 샘플링 시스템을 선택하여 품질 향상
Swagelok이 제공하는 완제품 품질을 보장할 수 있는 적합한 그랩 샘플링 시스템 선택 방법과 기타 샘플링 기초 원리 및 모범 사례를 알아보십시오.
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법
플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제작을 아웃소싱하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.