Catalogs
Support System — Elongated Weld Plate
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) | - | View Product |
| 304-S1-WPEM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 64 мм (2,52 дюйма) | - | View Product |
| 304-S3-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) | - | View Product |
| 304-S5-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,94 дюйма (100 мм) | - | View Product |
| 304-S6-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 4,57 дюйма (116 мм) | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.