text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-400-C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.