text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 pour application vapeur, sièges en PEEK, raccord pour tube 3/4 po

316 SS 2-way valve with 3/4" Swagelok tube fittings, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

Réf. pièce : SS-S63PS12

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 13.6
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Caractéristique Série vapeur
Matériau des joints de bride Grafoil®
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Jaune
Type de poignée Levier
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Matériau du siège PEEK
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Série vapeur
Matériau de palier de tige PEEK
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Configuration droite, 2 voies, série vapeur

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 pour application vapeur, sièges en PEEK, raccord pour tube 3/4 po

Réf. pièce : SS-S63PS12
Afficher le catalogue

316 SS 2-way valve with 3/4" Swagelok tube fittings, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies, série vapeur
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Spécifications

SS-S63PS12 — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 pour application vapeur, sièges en PEEK, raccord pour tube 3/4 po

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 13.6
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Caractéristique Série vapeur
Matériau des joints de bride Grafoil®
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Jaune
Type de poignée Levier
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Matériau du siège PEEK
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Série vapeur
Matériau de palier de tige PEEK
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-S62PF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-S62PS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-S62PS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-S62PS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-S63PF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-S63PS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-S63PS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-S65PF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-S65PS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.