|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/2 Zoll NPT Außengewinde, Cv 2,0
Art.-Nr.: SS-QC8-S-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
SpindelnSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/2 Zoll NPT Außengewinde, Cv 2,0
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Spindeln
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Technische Daten
SS-QC8-S-8PM — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/2 Zoll NPT Außengewinde, Cv 2,0
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 2,0 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 3,1 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss |
| Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 51,6 BAR bei 21 °C /750 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-S-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-S-400K1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-S-400K3 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-S-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-S-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-S-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-S-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-S-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-S-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-S-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.