Manifolds — Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316
- 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
- Tres válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manifolds — Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación — 3 Valve, Ball Stem
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V3NBF8-FL-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V3NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V3NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V3NBFL 316 Stainless Steel Instrumentation Connection Flange Instrumentation Connection Flange SS-V3NBM8-F8-11421 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V3NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas