Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Kit de support pour tubes en plastique boulonné, diam. tube 1 1/4 po, corps du support en polypropylène
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Polypropylène |
하드웨어 재질 | Acier inoxydable 304 |
튜브 외경(OD) | 1 1/4 po |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Poliamida | 1/4 pulg. | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.