|
Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po
부품 번호: SS-603-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Bagues avantDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Bagues avant
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-603-1 — Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
