text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 8 мм, оранжевая кодировка (серия QTM2)

Код изделия: SS-QTM2A-B-8M0K2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,1 см3
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,8 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO
Смазка Смазка Krytox 240AC
Материал уплотнительного кольца Из фторопласта (PTFE)
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QTM2
Специальная втулка Оранжевая кодировочная втулка
Проливы 0,1 см3
Испытания 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 8 мм, оранжевая кодировка (серия QTM2)

Код изделия: SS-QTM2A-B-8M0K2
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Технические характеристики

SS-QTM2A-B-8M0K2 — Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 8 мм, оранжевая кодировка (серия QTM2)

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,1 см3
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,8 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO
Смазка Смазка Krytox 240AC
Материал уплотнительного кольца Из фторопласта (PTFE)
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QTM2
Специальная втулка Оранжевая кодировочная втулка
Проливы 0,1 см3
Испытания 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.